DEVI – ammattilaisten valinta jo 80 vuoden ajan!

Sähköisen DEVI lattialämmityksen ratkaisut ovat jo kahdeksan vuosikymmenen ajan parantaneet asumismukavuutta. 

Korkealaatuisia DEVI sähkölämmityskaapeleita käytetään myös sulanapitosovelluksissa. Sähkölämmityskaapelit minimoivat lumen ja jään aiheuttamia ongelmia, vähentävät mekaanisen huoltotyön tarvetta ja varmistavat kiinteistön käyttäjien turvallisuuden talvikaudella.

Sähköisiä sulanapito- ja lattialämmitysratkaisuja käytetään lähes kaikkialla ja monenlaisissa sovelluksissa: asuinrakennuksissa, julkisissa rakennuksissa, infrastruktuurissa, urheilukentillä ja jopa hisseissä, junissa, lentokentillä ja moottoriteillä.

Vuodesta 2003 lähtien DEVI Electric Heating on ollut osa Danfossia. 

Building

DEVI – ammattilaisten valinta jo 80 vuotta!

Kööpenhaminassa, Tanskassa vuonna 1942 teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lämmityselementtien valmistaja DEVI Electric Heating on kasvanut merkittävästi vuosien aikana. Nykyään DEVI on Euroopan johtava sähkölämmitysbrändi.

Electric heating wind

Sähkölämmitys on hyvä ratkaisu kasvaviin energiakustannuksiin

Sähkölämmitys on hyvä ratkaisu kasvaviin energiakustannuksiin. Kun kaasun hinta nousee ja tarjonta on epävarmaa, uusiutuvista energialähteistä tuotetulla sähköllä toteutettu sähkölämmitys on yhä tärkeämpi arvokkaana ja kestävänä lämmitysvaihtoehtona.

Sähkön kysynnän ennustetaan kasvavan 30 prosenttiin vuonna 2030 ja saavuttavan 50 % vuoteen 2050 mennessä, kun siirrymme ilmastoneutraaliuteen. Euroopan komissio pyrkii vuoteen 2050 mennessä täyttämään 84 % sähköntarpeesta uusiutuvista energialähteistä tulevalla sähköllä, mikä vähentää merkittävästi CO2-päästöjä. 

Yhdistettynä nykyaikaiseen, älykkääseen ohjaukseen sähkölämmitys voi tehdä sähköverkoista älykkäämpiä ja mahdollistaa uusiutuvan energian kulutuksen. Sähkölämmitystä käytettäessä ilmaan tai maaperään ei pääse haitallisia aineita.

Sähköinen lattialämmitys on suuri mahdollisuus Euroopassa. Se voi olla merkittävässä roolissa Euroopan lämmityksestä syntyneiden päästöjen vähentämisessä, rakennusten energiatehokkuuden lisäämisessä ja viime kädessä kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

heating energy

Sähkölämmitys on kustannustehokas ratkaisu

Sähköistä lattialämmitystä ja aurinkosähköä pidetään hyvin eristettyjen asuinrakennusten  kustannustehokkaimpana lämmitysratkaisuna. Sähköisen lattialämmityksen odotetaan myös olevan kuluttajille edullisempi verrattuna perinteisten kaasun, nesteen ja kiinteän polttoaineen käyttöön.

Sähkölämmitys mahdollistaa miellyttävän huonelämpötilan mahdollisimman pienellä energiankulutuksella. Huonelämpötilaa voidaan laskea keskimäärin 1-2 °C perinteiseen patterilämmitykseen verrattuna, mikä säästää energiaa ja kustannuksia. 99 % sähköisen lattialämmityksen kuluttamasta energiasta muunnetaan lämmöksi, mikä maksimoi sen energiatehokkuuden ja välttää tarpeettomat energiahäviöt, joita syntyy esimerkiksi vettä kierrätettäessä. 

electric heating meter

Mikä tekee sähkölämmityksestä energiatehokkaan vaihtoehdon?

Sähkölämmitysjärjestelmän avulla saavutetaan haluttu lämpötila nopeasti, joten huoneita lämmitetään vain tarvittaessa. Näin säästetään merkittävästi energiaa. Lämmönlähteen sijoittaminen lattian alle ja erittäin tarkka ohjaus termostaateilla varmistavat poikkeuksellisen korkean energiatehokkuuden, mikä pienentää energiankulutusta lämpö- ja asumismukavuudesta tinkimättä.

Sähkölämmityssovellukset

Tapauskertomukset

Tuotteet

Takuu

80 vuoden kokemuksen perusteella DEVI sähkölämmitystuotteet tarjoavat käyttäjille lisäarvoa laadun, luotettavuuden ja innovaatioiden kautta.

DEVI warranty™ -takuu kattaa valmistusvirheestä johtuvan vioittuneen lämmityskaapelin tai -maton vaihdon lisäksi myös asennus- ja materiaalikustannukset – jopa 20 vuoden ajan! Takuu on viiden yksittäisen takuun sarjan, joka antaa täyden mielenrauhan käyttäessä sähkölämmitystuotteita.

DEVI tarjoaa ratkaisuja edistyneeseen ja käyttäjäystävälliseen sähkölämmitykseen. Valikoimasta löytyy eri käyttötarkoitukseen suunniteltuja tuotteita sekä sisä- että ulkokäyttöön.

Artikkelit

DOs and DON’Ts for Indoor Electric Heating

Vinkkejä fiksuun sisätilojen sähkölämmitykseen

Sähkölämmitys on energiatehokas ja ympäristöystävällinen lattialämmitysratkaisu. Se sopii sekä uudiskohteisiin että remontointiin.